Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5016 - € 0,5016 | 8952 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,4957 - € 1,0409 | 7600 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 3,1788 | 8367 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,389 - € 0,389 | 20900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5238 - € 0,5238 | 10600 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,5936 - € 1,2466 | 15860 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 1,1905 | 42040 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,6123 - € 0,6123 | 6100 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4763 - € 0,4763 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,5416 - € 0,5416 | 510 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,6975 - € 1,4648 | 4700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9294 - € 1,1133 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,1485 - € 1,3773 | 500 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7662 - € 0,915 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0653 - € 1,2765 | 1983 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,5469 - € 1,8556 | 1060 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,0475 - € 2,4634 | 1450 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,867 - € 1,0813 | 600 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,147 - € 1,4326 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,3195 - € 2,5914 | 98 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan