Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4974 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4351 - € 0,5199 | 798 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,423 - € 0,5083 | 2200 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3478 - € 0,4164 | 105 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,3405 - € 0,4245 | 199 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4079 - € 0,4863 | 880 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 6,0109 - € 7,4755 | 4118 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,3069 - € 1,6316 | 452 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0912 - € 2,3253 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2349 - € 1,542 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7635 - € 1,9664 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,044 - € 1,3047 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3149 - € 1,5788 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,6156 - € 1,9356 | 95 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,851 - € 1,0669 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,4253 - € 1,7756 | 418 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,1435 - € 2,3835 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,1389 - € 1,4237 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5743 | 100 Op voorraad |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm