Menu Search

Sub-D afstandhouder Zeskant 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

De mannelijk naar vrouwelijk afstandshouder is perfect voor het koppelen van D-Sub-connectoren. Het heeft een onvolledige schroefdraad die een veilige houvast biedt en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10235416

Oud artikelnummer:

1221613

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5743
500 - 1999 € 0,5165
2000 + € 0,4588
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 57,43

100 x € 0,5743

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat 4NC-4NC
Draadtype Metric
Type Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op