Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,24 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1889 - € 0,2333 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1908 - € 0,2355 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1797 - € 0,2218 | 1000 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,2454 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2445 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,2435 | 11000 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3339 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,205 - € 0,2531 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2005 - € 0,2476 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1762 - € 0,2176 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1835 - € 0,2266 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2035 - € 0,2512 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1799 - € 0,2221 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4554 - € 0,6072 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1913 - € 0,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1781 - € 0,2198 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan