Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9943 - € 0,9943 | 4171 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,5285 - € 1,5285 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4558 - € 1,4558 | 500 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5535 - € 1,0789 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6381 - € 1,2436 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,4526 | 6800 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,5299 - € 0,6086 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,7657 - € 0,7657 | 6480 Op voorraad |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,6797 - € 1,3267 | 1174 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5847 - € 1,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4971 - € 0,9691 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,506 - € 0,5819 | 25960 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,3851 - € 0,4427 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,6381 - € 1,2436 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3851 - € 0,4427 | 2000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,409 - € 0,4708 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,409 - € 0,4708 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,6797 - € 1,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,6381 - € 1,2436 | 90 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan