Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2018 - € 0,2255 | 2738 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,2389 | 7432 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3636 - € 0,4051 | 8092 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | 9742 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8093 - € 1,3349 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,679 - € 1,122 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5067 - € 0,8368 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 102 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1204 - € 1,1204 | 8970 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 4000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2404 - € 0,2671 | 9361 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1204 - € 1,1204 | 5250 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,484 - € 1,484 | 2500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2199 - € 1,2199 | 2000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | 5510 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1204 - € 1,1204 | 5400 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 63042 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1809 - € 0,1809 | 23649 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan