Dit assortiment afdichtschroeven heeft een knopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en worden gebruikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is. Ze zijn gemaakt van RVS dat goed corrosiebestendig en licht magnetisch is.
Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze afdichtschroeven zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0174
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 max | h1 max | Materiaal | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,138 - € 3,288 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
2.2
|
RVS 303
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
€ 2,115 - € 3,253 | 2 Op voorraad |
7.6
|
2.2
|
RVS 303
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
€ 2,092 - € 3,218 | Vraag de levertijd aan hier |
7.6
|
2.2
|
RVS 303
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
€ 1,908 - € 2,935 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.7
|
RVS 303
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
€ 2,666 - € 4,102 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
3.3
|
RVS 303
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
21.0
|
6.6
|
RVS 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
21.0
|
6.6
|
RVS 316
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
21.0
|
6.6
|
RVS 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
2.8
|
RVS 316
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
|||
€ 3,011 - € 4,632 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
4.4
|
RVS 303
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
€ 2,735 - € 4,208 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
2.8
|
RVS 316
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
€ 3,677 - € 5,658 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
4.4
|
RVS 316
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
17.5
|
5.5
|
RVS 303
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
17.5
|
5.5
|
RVS 316
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
€ 2,275 - € 3,501 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
2.8
|
RVS 303
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
€ 2,367 - € 3,642 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.7
|
RVS 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
€ 2,321 - € 3,571 | Vraag de levertijd aan hier |
5.7
|
1.7
|
RVS 316
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
€ 3,264 - € 5,021 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
3.3
|
RVS 316
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
€ 4,206 - € 6,471 | Vraag de levertijd aan hier |
21.0
|
6.6
|
RVS 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
€ 3,54 - € 5,445 | Vraag de levertijd aan hier |
10.5
|
3.3
|
RVS 316
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan