Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M10 30.0 RVS 303

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20224691

Oud artikelnummer:

20224691

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,6522
50 - 99 € 5,322
100 - 199 € 4,9889
200 - 499 € 4,6568
500 + € 4,3238
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,65

1 x € 6,6522

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 30.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op