Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0712 - € 0,1342 7000 Op voorraad
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
€ 0,0878 - € 0,1659 14000 Op voorraad
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
€ 0,2547 - € 0,4933 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
€ 0,2349 - € 0,4517 2800 Op voorraad
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2000 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 Vraag de levertijd aan hier
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2700 Op voorraad
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,1678 - € 0,3235 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,0729 - € 0,1364 38000 Op voorraad
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
€ 0,5492 - € 0,5492 419 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
€ 0,1305 - € 0,2521 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,421 - € 0,8009 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,0628 - € 0,1185 Vraag de levertijd aan hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,1922 - € 0,3652 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,1357 - € 0,2582 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,0843 - € 0,1617 18000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
€ 0,1739 - € 0,1906 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,241 - € 0,4645 3500 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,0839 - € 0,1665 12000 Op voorraad
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
  • van 3
Afdichtplug 14.5 mm PVC Zwart

10072400

Prijsbereik
€ 0,1342 - € 0,0712

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 17.7 mm PVC Zwart

10072721

Prijsbereik
€ 0,1659 - € 0,0878

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 32.0 mm PVC Zwart

10079102

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 30.0 mm PVC Zwart

10073704

Prijsbereik
€ 0,4517 - € 0,2349

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10081815

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 38.5 mm PVC Zwart

10082232

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Afdichtplug 25.0 mm PVC Zwart

10071168

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,1678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 14.5 mm PVC Zwart

10069851

Prijsbereik
€ 0,1364 - € 0,0729

Voorraadniveaus
38000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 57.5 mm PVC Zwart

10070499

Prijsbereik
€ 0,5492 - € 0,5492

Voorraadniveaus
419 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 22.0 mm PVC Zwart

10069769

Prijsbereik
€ 0,2521 - € 0,1305

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10079430

Prijsbereik
€ 0,4068 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 43.7 mm PVC Zwart

10072554

Prijsbereik
€ 0,8009 - € 0,421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 9.3 mm PVC Zwart

10072516

Prijsbereik
€ 0,1185 - € 0,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10082225

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1922

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0843

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 22.0 mm TPR Zwart

10090091

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1739

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPR Zwart

10090107

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,241

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Afdichtplug 9.3 mm TPR Zwart

10090046

Prijsbereik
€ 0,1665 - € 0,0839

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm