Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0729 - € 0,1364 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
€ 0,2547 - € 0,4933 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
€ 0,5629 - € 1,0764 4200 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
€ 0,1708 - € 0,2031 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,566 - € 1,0828 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,5629 - € 1,1437 1600 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,1769 - € 0,3395 8000 Op voorraad
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
€ 0,3035 - € 0,5798 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,5965 - € 1,3263 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
10090190 € 0,8833 - € 1,9703 100 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
€ 0,1507 - € 0,287 4500 Op voorraad
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
€ 0,241 - € 0,4645 1500 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,3646 - € 0,6984 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
€ 0,124 - € 0,2358 10000 Op voorraad
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
€ 0,1058 - € 0,2021 Vraag de levertijd aan hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
10072387 € 0,0596 - € 0,114 7000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2400 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,0961 - € 0,1835 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,1678 - € 0,3235 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
  • van 3
Afdichtplug 15.0 mm PVC Zwart

10071083

Prijsbereik
€ 0,1364 - € 0,0729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Afdichtplug 32.0 mm PVC Zwart

10071830

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090169

Prijsbereik
€ 1,0764 - € 0,5629

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 17.5 mm PVC Zwart

10090435

Prijsbereik
€ 0,2031 - € 0,1708

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Afdichtplug 43.7 mm TPR Zwart

10090183

Prijsbereik
€ 1,0828 - € 0,566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 38.2 mm TPR Zwart

10090176

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,5629

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 20.0 mm TPR Zwart

10090084

Prijsbereik
€ 0,3395 - € 0,1769

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 28.5 mm TPR Zwart

10090121

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,3035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 30.0 mm TPR Zwart

10090138

Prijsbereik
€ 1,3263 - € 0,5965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPR Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9703 - € 0,8833

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 18.7 mm TPR Zwart

10090077

Prijsbereik
€ 0,287 - € 0,1507

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPR Zwart

10090114

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,241

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 32.0 mm TPR Zwart

10090152

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3646

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 17.7 mm TPR Zwart

10090060

Prijsbereik
€ 0,2358 - € 0,124

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 18.7 mm PVC Zwart

10071175

Prijsbereik
€ 0,2021 - € 0,1058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 9.5 mm PVC Zwart

10072387

Prijsbereik
€ 0,114 - € 0,0596

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10072646

Prijsbereik
€ 0,4068 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10074312

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 17.0 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,1835 - € 0,0961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 25.0 mm PVC Zwart

10071731

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,1678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm