Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1383 | 7086 Op voorraad |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| 24700 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| 3100 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 9160 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 8450 Op voorraad |
Grijs
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 26677 Op voorraad |
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 120 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Dop
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 56866 Op voorraad |
Zwart
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 18750 Op voorraad |
Wit
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
3
|
||
| € 2,1206 - € 4,5493 | 76 Op voorraad |
Zilver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
||
| 5500 Op voorraad |
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 12387 Op voorraad |
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 9900 Op voorraad |
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 54960 Op voorraad |
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 20500 Op voorraad |
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 48500 Op voorraad |
Wit
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 53556 Op voorraad |
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 22436 Op voorraad |
Grijs
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1