Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,0874 - € 0,1383 7086 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
24700 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
3100 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0747 - € 0,1042 9160 Op voorraad
Grijs
6.5 mm
12.8 mm
Dop
Polyamide 66
k1
1000 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
Vraag de levertijd aan hier
Grijs
5.9 mm
10.8 mm
Dop
Polyamide 66
k1
€ 2,3799 - € 4,7736 23198 Op voorraad
Zilver
5.8 mm
4.5 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0619 - € 0,0865 21487 Op voorraad
Zwart
5.9 mm
Dop
Polyamide 66
1
€ 0,0826 - € 0,1153 30070 Op voorraad
Grijs
8.0 mm
12.8 mm
Dop
Polyamide 66
k2
€ 0,0747 - € 0,1183 2061 Op voorraad
Grijs
6.2 mm
10.3 mm
Dop
Polyamide 66
k3
€ 0,0521 - € 0,073 120 Op voorraad
Wit
4.3 mm
Dop
Lage dichtheid polyethyleen
1
20000 Op voorraad
Grijs
12.0 mm
18.8 mm
Dop
Polyamide 66
k2
Vraag de levertijd aan hier
Grijs
6.0 mm
10.8 mm
Dop
Polyamide 66
k2
€ 0,0826 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
Bruin
7.5 mm
14.8 mm
Dop
Polyamide 66
k1
€ 0,0906 - € 0,1263 26677 Op voorraad
Grijs
9.0 mm
14.8 mm
Dop
Polyamide 66
k2
€ 0,0619 - € 0,0865 43280 Op voorraad
Wit
5.9 mm
Dop
Polyamide 66
1
€ 0,1815 - € 0,2501 313 Op voorraad
Grijs
15.5 mm
24.0 mm
Dop
Polyamide 66
k2
€ 0,0826 - € 0,1153 485 Op voorraad
Grijs
8.0 mm
12.8 mm
Dop
Polyamide 66
k2
250 Op voorraad
Grijs
7.0 mm
12.8 mm
Dop
Polyamide 66
k3
€ 0,0906 - € 0,1434 19215 Op voorraad
Wit
8.5 mm
Dop
Polyamide 66
3
  • van 10
Afdekkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10115824

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
7086 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388761


Voorraadniveaus
24700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388808


Voorraadniveaus
3100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grijs

10047828

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
9160 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388792


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grijs

10047774


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Zilver

10388754

Prijsbereik
€ 4,7736 - € 2,3799

Voorraadniveaus
23198 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Zwart

10047798

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0619

Voorraadniveaus
21487 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grijs

10047996

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
30070 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grijs

10048207

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,0747

Voorraadniveaus
2061 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Wit

10047736

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grijs

10048085


Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grijs

10047965


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Bruin

10047873

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grijs

10048047

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,0906

Voorraadniveaus
26677 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Wit

10047781

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0619

Voorraadniveaus
43280 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grijs

10048122

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
313 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grijs

10048009

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
485 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grijs

10048245


Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Wit

10048290

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
19215 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit