Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0906 - € 0,1434 | 8450 Op voorraad |
Grijs
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 14400 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| € 2,3799 - € 4,7736 | 23198 Op voorraad |
Zilver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 21487 Op voorraad |
Zwart
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 31070 Op voorraad |
Grijs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 2061 Op voorraad |
Grijs
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 43280 Op voorraad |
Wit
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 62767 Op voorraad |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 32500 Op voorraad |
Bruin
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Dop
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
k1
|
|||
| 17500 Op voorraad |
Grijs
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 313 Op voorraad |
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0636 - € 0,1005 | 26000 Op voorraad |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
Washer
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 104675 Op voorraad |
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 18750 Op voorraad |
Wit
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
3
|
||
| 24700 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| 3100 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 9160 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k1