Menu Search

Afdekappen voor inbusschroeven

Op voorraad

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D Kleur d h H Type Bestellen
€ 0,0599 - € 0,0599 42967 Op voorraad
M6
10.0 mm
Zwart
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0942 - € 0,1311 17000 Op voorraad
M16
24.0 mm
Zwart
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 30000 Op voorraad
M6
10.0 mm
Wit
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0645 - € 0,0645 27691 Op voorraad
M8
13.0 mm
Grijs
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,0942 - € 0,1311 940 Op voorraad
M16
24.0 mm
Wit
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0645 - € 0,0645 6887 Op voorraad
M8
13.0 mm
Wit
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,178 - € 0,178 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
€ 0,0949 - € 0,1326 3170 Op voorraad
M16
24.0 mm
Grijs
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,1795 - € 0,1795 34875 Op voorraad
Zwart
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
€ 0,0651 - € 0,0651 53993 Op voorraad
M8
13.0 mm
Zwart
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 43613 Op voorraad
M12
18.0 mm
Wit
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 48145 Op voorraad
M5
9.0 mm
Zwart
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 43000 Op voorraad
M5
9.0 mm
Wit
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 31478 Op voorraad
M6
10.0 mm
Grijs
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,121 - € 0,1676 27 Op voorraad
M20
30.0 mm
Wit
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 863 Op voorraad
M12
18.0 mm
Zwart
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 17500 Op voorraad
M12
18.0 mm
Grijs
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0767 - € 0,1068 1000 Op voorraad
M10
16.0 mm
Zwart
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,1331 - € 0,1854 2331 Op voorraad
M20
30.0 mm
Grijs
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0 mm
Grijs
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • van 2
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Zwart

10058206

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
42967 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Zwart

10058329

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Wit

10058190

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grijs

10058213

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0645

Voorraadniveaus
27691 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Wit

10058312

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
940 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Wit

10058220

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0645

Voorraadniveaus
6887 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkap voor schroef 7.5 mm Siliconenrubber Zwart

10170397

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Grijs

10058305

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,0949

Voorraadniveaus
3170 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef 8.5 mm Siliconenrubber Zwart

10340400

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1795

Voorraadniveaus
34875 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber
Afdekkapje voor inbusschroeven M8 LDPE - PIR Zwart

10058237

Prijsbereik
€ 0,0651 - € 0,0651

Voorraadniveaus
53993 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkapje voor inbusschroeven M12 LDPE - PIR Wit

10058282

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
43613 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Zwart

10058176

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
48145 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Wit

10058169

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
43000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grijs

10058183

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
31478 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Wit

10058343

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,121

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkap voor schroef M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Zwart

10058299

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
863 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkapje voor inbusschroeven M12 LDPE - PIR Grijs

10058275

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Zwart

10058268

Prijsbereik
€ 0,1068 - € 0,0767

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grijs

10058336

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1331

Voorraadniveaus
2331 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Grijs

10058152

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5