Menu Search

Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Wit

Deze schroefdop past stevig in de bovenkant van inbusschroeven, bedekt de schroefkop netjes en biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil. Gemaakt van wit LDPE.
Essentra artikelnummer:

10058343

Oud artikelnummer:

039002011303

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1723
1000 + € 0,1244
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,15

500 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.5 mm
D 30.0 mm
d 17.4 mm
h 9.0 mm
Boutdraad M20
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Standaarden DIN 912
Type 1
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op