Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | d | h | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0599 - € 0,0599 | 42967 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0942 - € 0,1311 | 17000 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0599 - € 0,0599 | 30000 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,0645 | 27691 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grijs
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0942 - € 0,1311 | 940 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,0645 | 7887 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,178 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| € 0,0949 - € 0,1326 | 3170 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,1795 | 34875 Op voorraad |
|
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,0651 - € 0,0651 | 53993 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 43613 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wit
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | 48145 Op voorraad |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | 43000 Op voorraad |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0599 - € 0,0599 | 31478 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,121 - € 0,1676 | 27 Op voorraad |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wit
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 863 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 17500 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grijs
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0767 - € 0,1068 | 1000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1331 - € 0,1854 | 2331 Op voorraad |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan