1222493
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,3014 |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | SmoothLock |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Non tear-off |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | White |
Tag Length | 67.5 mm |
Tag Length | 2.657 in |
Tag Width | 30.0 mm |
Tag Width | 1.181 in |
Overall Length | 367.5 mm |
Overall Length | 14.469 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan