Menu Search

Essentiele onderdelen
voor de Defensie
Industrie

Essentiele onderdelen<br>voor de Defensie<br>Industrie

Wij zijn Essentra Components, een wereldwijde producent van kleine maar essentiële componenten die een cruciale rol spelen in de defensie-industrie. Van geavanceerde militaire voertuigen en UAV's tot precisie navigatiesystemen, onze hoogwaardige oplossingen zijn ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan en aan de strenge eisen van toepassingen te voldoen.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Waarom Essentra?

Wij werken samen met veel van ’s werelds meest toonaangevende defensie aannemers, en leveren de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en service. Met 14 productiefaciliteiten wereldwijd combineren wij een wereldwijd bereik met lokale expertise, zodat onze klanten de beste oplossingen ontvangen, ongeacht waar zij opereren.

   Uitstekende voorraadbeschikbaarheid voor de meeste producten, dankzij onze 33 distributiecentra.

   We bieden een breed scala aan vrij beschikbare CAD-bestanden die vanaf onze website kunnen worden gedownload.

  Voor veel van onze producten zijn gratis samples beschikbaar.

   We produceren hoogwaardige producten in onze 14 productievestigingen over de hele wereld.

   Met oplossingen op maat werken onze experts met u samen om een product te creëren dat bij uw behoeften past.

PEEK®: Geavanceerde oplossingen voor veeleisende toepassingen.

 

 

 

Voordelen voor Defensie:

EXTREME THERMISCHE STABILITEIT: Bestand tegen de extreme omstandigheden tijdens gebruik, waarbij de structurele integriteit wordt behouden tot 350 °F (180 °C). Ideaal voor motoronderdelen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen en thermische isolatie.
SUPERIEURE CHEMISCHE BESTENDIGHEIDBestand tegen agressieve brandstoffen, smeermiddelen en corrosie omgevingen die voorkomen bij defensieoperaties, wat zorgt voor betrouwbaarheid op de lange termijn.
• VERBETERDE DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID: Ervaar een langere levensduur dankzij de uitzonderlijke sterkte, stijfheid en slijtvastheid van PEEK. Cruciaal voor het verminderen van onderhoud en uitval bij veeleisende veldoperaties.
• GEWICHTSOPTIMALISATIE: Bereik aanzienlijke gewichtsreducties zonder de structurele integriteit in gevaar te brengen. De lichtgewicht eigenschappen van PEEK zijn essentieel voor het verbeteren van het brandstofverbruik, de laadcapaciteit en de wendbaarheid.
• ONVERANDERLIJKE PRESTATIES IN RUWE OMGEVINGEN: De lage vochtopname van PEEK zorgt voor consistente prestaties in water onder hoge druk, stoom en vochtige omstandigheden, wat essentieel is voor toepassingen op zee en op het land.

Bekijk alle PEEK-producten

Drones

Lichte en efficiënte oplossingen voor de luchtvaartsystemen van vandaag. Ons kabelbeheer, hardware voor printplaten (PCB) en bevestigingsartikelen zorgen voor signaalsterkte, verminderen het gewicht en vereenvoudigen de montage, zonder afbreuk te doen aan de prestaties of duurzaamheid.

Drones

Aanbevolen Producten

1. Druknagels - Snap
Druknagels bieden een eenvoudige en gereedschapsloze bevestigingsmethode, ideaal voor snelle montage. Hun kosteneffectieve ontwerp is voorzien van uitschuifbare poten die componenten stevig bij elkaar houden voor een duurzame pasvorm. In de defensie-industrie worden ze ook gebruikt in behuizingen van militaire voertuigen en apparatuur, waar snelle en betrouwbare bevestiging essentieel is voor onderhoud en veldwerk.
2. Borgringen
Borgringen zijn ontworpen om de buitenschacht van schroeven of bouten vast te grijpen, waardoor ze stevig blijven tijdens montage. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en bieden weerstand tegen corrosie, slijtage en chemicaliën. Binnen de defensie-industrie worden bijvoorbeeld vaak borgringen gebruikt om printplaten op hun plaats te houden en ongewenst elektrisch contact te voorkomen.
3. LED-bevestigingen
Deze LED-bevestigingen maken eenvoudige handmatige installatie mogelijk, wat zowel verticale als 90-degree-positionering ondersteunt. In de defensiesector, inclusief drone-technologie, worden ze toegepast in navigatiesystemen en statusindicatoren, waar veilige LED-plaatsing van essentieel belang is voor zichtbaarheid en betrouwbaarheid bij bedrijfskritische activiteiten.

4. LED-lichtpijpen
Onze LED-buizen zijn gemaakt van helder polycarbonaat (PC) met een vlambestendigheid van UL94 V0 en bieden veiligheid en duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in een keuze uit vlakke of bolle voorkant voor verschillende verlichtingsbehoeften. In de defensiesector en drone-technologie worden ze ook gebruikt voor navigatielampen en statusindicatoren, zodat ze zichtbaar en betrouwbaar zijn in veeleisende bedrijfsomgevingen.
5. Stelschroeven met inbus - PEEK
PEEK stelschroeven met een inbusaandrijving zijn ontworpen voor sterkte en betrouwbaarheid. Deze hoogwaardige bevestigingen houden componenten stevig op hun plaats door druk uit te oefenen door het ontwerp met schroefdraad. In de defensiesector, inclusief drone-technologie, worden ze ook toegepast in compacte, hoogwaardige assemblages waar gewichtsvermindering, duurzaamheid en weerstand tegen zware omgevingen essentieel zijn voor succes van de missie.
6. UV-bestendige Kabelbinders
Deze kabelbinders zijn gemaakt van UV-gestabiliseerd nylon en zijn ontworpen voor langdurige blootstelling aan de zon. Hun duurzaamheid maakt ze een betrouwbare keuze voor buitengebruik en andere zware omstandigheden. In de defensiesector, inclusief drone-technologie, worden ze gebruikt om kritieke bekabeling in onbemande luchtsystemen te beheren en te beveiligen, wat betrouwbaarheid en prestaties garandeert, zelfs in de zwaarste omgevingen.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Pantservoertuigen

Onze componenten zijn ontworpen om extreme omgevingen met hoge impact te weerstaan. Van kabel- en slangbescherming tot robuuste toegangscomponenten, wij helpen schade te voorkomen, trillingen te verminderen en de duurzaamheid op lange termijn van gepantserde voertuigsystemen te verbeteren.

Armored Vehicles

Aanbevolen Producten

1. Slottex-pluggen
Pluggen met sleuf zijn voorzien van een dubbele afdichtingsring onder de flens voor een strakke en betrouwbare passing. Dit ontwerp biedt een veilige afdichting voor extra betrouwbaarheid in verschillende toepassingen. In de defensie-industrie en gewapende voertuigen worden ze vaak gebruikt om hydraulische systemen, brandstofreservoirs en behuizingen te beschermen tegen lekken en verontreinigingen, en om betrouwbare prestaties te garanderen in veeleisende omstandigheden.
2. Zelfklevende afdichtingen
Onze collectie omvat alles, van tochtstrips tot bubbelafdichtingen en randbeschermers, ontworpen voor zware industriële omgevingen. Met een breed scala aan opties bieden we betrouwbare afdichtings- en beschermingsoplossingen die zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen. Binnen defensie, inclusief gewapende voertuigen, worden deze producten gebruikt in deuren, luiken en toegangspanelen ter bescherming tegen stof, water en zware omgevingsomstandigheden, met behoud van de veiligheid en het comfort van de inzittenden.
3. Silicone Hittebestendige maskeerkappen
Siliconen kappen en pluggen bieden betrouwbare afdichtingsprestaties bij hoge temperaturen. in gewapende voertuigen worden ze ook gebruikt om gaten met schroefdraad, hydraulische fittingen en gevoelige componenten tijdens coating- en verfprocessen te beschermen, en om duurzaamheid en betrouwbaarheid in de zwaarste omstandigheden te garanderen.
4. Maskeertape - Voor hoge temperaturen
Deze maskeertape voor hoge temperaturen is ontworpen voor temperaturen tot 260 °C en is gebouwd voor zware omgevingen. Het is een betrouwbare keuze voor verschillende defensietoepassingen, waaronder gewapende voertuigen, waarbij het wordt gebruikt tijdens coating-, verf- en oppervlaktebehandelingen om gevoelige componenten te beschermen en voor een hoogwaardige, duurzame afwerking onder extreme omstandigheden te zorgen.

5. Parallelle beschermpluggen
De belangrijkste functies ervan zijn het voorkomen van schade, corrosie, vuil en vocht in de interne schroefdraad en het verontreinigen ervan. In de defensie-industrie, waaronder gepantserde voertuigen, worden ze vaak gebruikt in verstelbare zittingen, waar ze schroefdraadgaten beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens de productie en assemblage. Ze zorgen voor een veilige afdichting om lekkages te voorkomen en de integriteit van het systeem te behouden.
6. Constant torsiescharnieren met vaste weerstand
Met opties voor constante frictie, variabele frictie en fixeerinstellingen zijn deze componenten ideaal wanneer nauwkeurige positiecontrole essentieel is. In de defensiesector, inclusief gewapende voertuigen, worden ze gebruikt in luikmechanismen, stoelsystemen en apparatuurbevestigingen, waar gecontroleerde beweging en veilige positionering van cruciaal belang zijn voor prestaties op het gebied van veiligheid en missie.
7. Kwartslag sloten
Er zijn sloten verkrijgbaar die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, van lichte tot zware toepassingen. Verkrijgbaar in sterk polyamide, sterk staal en roestvrij staal voor extra corrosiebestendigheid. Binnen de defensiesector, inclusief gewapende voertuigen, worden deze sloten veel gebruikt voor toegangspanelen, opslagruimten en apparatuurbehuizingen om veiligheid, duurzaamheid en betrouwbare prestaties in de zwaarste omgevingen te garanderen.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Lanceerinstallaties

Precisie en veerkracht zijn cruciaal in lanceersystemen. Ons assortiment ondersteunt veilige toegang tot de behuizing, slangroutering en componentbescherming. Dit minimaliseert het risico op storingen en stroomlijnt het onderhoud, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Launchers

Aanbevolen Producten

1. Verzonken T-greep grendel
Dit assortiment T-grepen is ontworpen voor grote kastdeuren en biedt sterkte en betrouwbaarheid. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal met een IP65-classificatie en zijn ideaal voor zwaar gebruik in uitdagende of gevaarlijke omgevingen. In de defensiesector, met inbegrip van Launersystemen, worden ze gebruikt voor schakelkasten en toegangspanelen, en bieden ze een veilige werking en bescherming tegen stof, vocht en extreme omstandigheden.
2. Zelfklevende afdichtingen
Onze collectie omvat alles, van tochtstrips tot bubbelafdichtingen en randbeschermers, ontworpen voor zware industriële omgevingen. Met een breed scala aan opties bieden we betrouwbare afdichtings- en beschermingsoplossingen die zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen. In de defensiesector, inclusief lanceringen en systemen voor gepantserde voertuigen, worden deze producten gebruikt voor toegangspanelen, luiken en behuizingen om bescherming te bieden tegen stof, water en zware omgevingsomstandigheden.
3. Silicone Hittebestendige maskeerkappen
Siliconen kappen en pluggen bieden betrouwbare afdichtingsprestaties bij hoge temperaturen. In de defensiesector, inclusief raket- en raketwerpers, worden ze gebruikt om getapte gaten, fittingen en gevoelige componenten tijdens coating- en afwerkingsprocessen te beschermen en duurzaamheid en betrouwbaarheid in extreme operationele omgevingen te garanderen.

4. Maskeertape - Voor hoge temperaturen
Deze maskeertape voor hoge temperaturen is ontworpen voor temperaturen tot 260 °C en is gebouwd voor zware omgevingen. In de defensiesector, inclusief raket- en raketwerpers, wordt het gebruikt tijdens coating-, verf- en oppervlaktebehandelingen om gevoelige componenten te beschermen en duurzaamheid en prestaties onder extreme thermische omstandigheden te garanderen.
5. Kappen met treklip
Doppen met Treklip beschermen toepassingen tegen morsen en verontreinigingen. Het ontwerp met treklip zorgt voor meer oppervlaktecontact, waardoor ze met minimale inspanning gemakkelijker aan te brengen en te verwijderen zijn. In de defensiesector, waaronder raket- en raketwerpers, worden ze gebruikt om hydraulische leidingen, verbindingen met schroefdraad en andere gevoelige componenten te beschermen tegen stof, vuil en schade tijdens opslag, transport en onderhoud.
6. Kwartslag sloten
Er zijn sloten verkrijgbaar die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, van lichte tot zware toepassingen. Verkrijgbaar in sterk polyamide, sterk staal en roestvrij staal voor extra corrosiebestendigheid. In de defensiesector, met inbegrip van raket- en raketwerpers, worden deze sloten gebruikt om toegangsverluiken, apparatuurpanelen en beschermhoezen te beveiligen, zodat ze onder extreme omstandigheden betrouwbaar, veilig en duurzaam zijn.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

1. UV-bestendige Kabelbinders
Deze kabelbinders zijn gemaakt van UV-gestabiliseerd nylon en zijn ontworpen voor langdurige blootstelling aan de zon. Hun duurzaamheid maakt ze een betrouwbare keuze voor buitengebruik en andere zware omstandigheden. Binnen de defensiesector, inclusief navigatiesystemen, worden ze gebruikt om kritieke bedrading in voertuigen, bedieningseenheden en communicatieapparatuur te beheren en te beveiligen, zodat ze zelfs in de zwaarste omgevingen betrouwbaar en consistent presteren.
2. LED-bevestigingen
Deze LED-bevestigingen maken eenvoudige handmatige installatie mogelijk, wat zowel verticale als 90-degree-positionering ondersteunt. Ze zijn ontworpen voor verschillende LED-types en zijn verkrijgbaar in twee veelzijdige stijlen voor flexibele bevestigingsopties. In de defensiesector, met inbegrip van navigatiesystemen, worden ze gebruikt in bedieningspanelen, cockpitdisplays en statusindicatoren, waar veilige LED-plaatsing van essentieel belang is voor zichtbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij bedrijfskritische activiteiten.
3. LED-lichtpijpen
Onze LED-buizen zijn gemaakt van helder polycarbonaat (PC) met een vlambestendigheid van UL94 V0 en bieden veiligheid en duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in een keuze uit vlakke of bolle voorkant voor verschillende verlichtingsbehoeften. Binnen de defensiesector, met inbegrip van navigatiesystemen, worden ze gebruikt in controlepanelen, dashboards en statusindicatoren om duidelijke lichttransmissie, zichtbaarheid en betrouwbaarheid in bedrijfskritische omgevingen te garanderen.

4. Borgringen
Borgringen zijn ontworpen om de buitenschacht van schroeven of bouten vast te grijpen, waardoor ze stevig blijven tijdens montage. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en bieden weerstand tegen corrosie, slijtage en chemicaliën. In de defensiesector, met inbegrip van navigatiesystemen, worden ze vaak gebruikt om printplaten en elektronische assemblages in bedieningseenheden te bevestigen, wat stabiliteit garandeert en ongewenst elektrisch contact bij bedrijfskritische activiteiten voorkomt.
5. Kogel- en conische knoppen
Tapse knoppen dienen als praktische grepen voor hendels, versnellingsassen en draaiknoppen, voor eenvoudige bediening. Kogelknoppen zorgen voor soepele controle in meerdere richtingen en een professionele afwerking. Ter verdediging, inclusief navigatiesystemen, worden deze knoppen vaak gebruikt op bedieningspanelen, dashboards en instrumentatieinterfaces, waardoor operators nauwkeurige handelingen en betrouwbare controle krijgen In bedrijfskritische omgevingen.
6. Druknagels - Snap
Snapnagels bieden een eenvoudige en gereedschapsloze bevestigingsmethode, ideaal voor snelle montage. Het kosteneffectieve ontwerp heeft uitrekbare poten die componenten stevig bij elkaar houden voor een duurzame pasvorm. In de defensiesector zijn ze een snelle, betrouwbare bevestiging van essentieel belang voor onderhouds- en veldactiviteiten. In navigatiesystemen worden ze toegepast op het beveiligen van panelen, displays en elektronische modules, voor stabiliteit en eenvoudige toegang tijdens kritieke missies.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Praat met onze experts