Uitleg over afdichtingen en pakkingen

Afdichtingsprofielen

Het doel van een afdichtingsprofiel 

Afdichtingsprofielen omvatten afdichtingen, pakkingen en randbeschermers. Al deze beschermen de randen van deuren, ramen en machines tegen schade en voorkomen het binnendringen van stof, vuil en vocht. Afhankelijk van het materiaal kunnen ze ook trillingen en geluid dempen. In deze gids leggen we uit wat u moet weten over deze cruciale onderdelen, waaronder: 

Wat is het verschil tussen pakkingen en afdichtingen?

De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar technisch gezien zijn ze verschillend. Ze hebben beide afdichtingsprofielen en vervullen in principe dezelfde functie. Het verschil zit in hun toepassingen.

Meer informatie over pakkingen

O-ringen

Een rubberen afdichtingsstrip wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verplaatsen van componenten. Pompen, lagers en draaiende assen zijn goede voorbeelden die een afdichtingsprofiel vereisen. Verzegelingen zijn meestal rond en relatief vlak. Hier worden O-ringen getoond, die tot deze categorie behoren. Deze specifieke afdichtingen worden gebruikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen.

raamafdichtingen CAD

Afdichtingen worden daarentegen gebruikt in statische omgevingen om de ruimte tussen vlakke oppervlakken te vullen. Hier ziet u een 3D CAD-afbeelding van een raamafdichting, ook wel een raampakking of raampakking genoemd. Pakkingen worden meestal in de vorm gesneden die nodig is om te passen op de componenten waarop ze worden bevestigd.

Hoe kiest u uw pakking?

Afdichtingen kunnen door hun vormen lastiger zijn dan afdichtingen. U dient rekening te houden met deze factoren: 

  • Hoeveel kracht zullen de twee oppervlakken uitoefenen op de pakking? 
  • Zijn de oppervlakken gelijkmatig of oneffen? Dit bepaalt hoe dik uw pakking moet zijn 
  • Aan welke vloeistoffen en mogelijke verontreinigingen wordt de pakking blootgesteld? Je moet aandacht besteden aan het materiaal dat je kiest. 
  • Hoe eenvoudig kan de pakking worden gecomprimeerd? Materiaal speelt een belangrijke rol en we zullen het verder hebben over uw keuzes. 

Soorten verzegelingprofielen en toepassingen

Hier volgen een aantal voorbeelden van verschillende soorten afdichtingsprofielen, samen met hun gebruik. 

PVC-randbeschermers

PVC-randbeschermers

  • Geschikt voor stalen randen die glad en beschermd moeten zijn 
  • Staaldraadkern 
  • Flexibel pvc — eenvoudig aan te brengen door handmatig op te drukken 
  • Temperatuurbereik: -25 °C tot 90 °C 
  • Eenvoudig om hoeken te buigen 

Gebruikt voor: bedieningspanelen en ramen op generatoren en andere machines; auto-interieur en auto-onderzijde 

Bubbelpakking

Afdichting met bubbel 

  • Twee verbonden oppervlakken drukken de “bubbel” samen om een afdichting te vormen 
  • EPDM met stalen veerkern 
  • Flexibel en eenvoudig aan te brengen — met de hand opdrukbaar 
  • Zij- of bovenste afdichtingsprofielen 
  • Stopt lekken en tocht 
  • Verkrijgbaar met zelfklevende achterkant 

Gebruikt voor: behuizingen, lasdozen, verzegeling met dubbele beglazing; raamverzegeling; afdichting voor deursurround; OpVC-deurpakking 

Rubber afdichtingen met lip

Rubber afdichtingen met lip

  • Verkrijgbaar met enkele of dubbele lip 
  • Afdichting wordt gevormd door een schuine klep tegen een gesloten oppervlak 
  • Flexibel EPDM — met de hand opdrukken 
  • Biedt een uitstekende compressieverzegeling 

Gebruikt voor: Deurverzegeling vervangen; Vervanging van Raamverzegeling; Deurverzegeling met dubbele beglazing; UPVC Deurverzegelingen 

Raamafdichtingen

 

Raamafdichtingen 

  • Eenvoudig aan te brengen EPDM 
  • S-profiel 
  • Geschikt voor lichtgewicht toepassingen 

Gebruikt voor: Raamverzegelingen voor inspectiepanelen waarbij glazen of acrylpanelen niet worden blootgesteld aan hoge druk of blootstelling aan weerselementen 

Tochtstrips en afdichtingstape

Tochtstrips en afdichtingstape 

  • Gesloten-cel-schuim biedt uitstekende barrièrebescherming tegen vocht en lucht 
  • Polyethyleen (PE) — flexibel bij lage temperaturen 
  • Uitstekend bestand tegen weer en oxidatie 
  • Uitstekende vervormbaarheid 
  • Ook verkrijgbaar in PVC met lage dichtheid en EPDM 

Gebruikt voor: HVAC’s; Witgoed; Bouw; Algemene montage en UVVC-deurweerstrip 

Tochtstrips Afdichtingen

Tochtstrips Afdichtingen 

  • UVVC-afdichtstrip is een mengsel van neopreen, nitril en PVC met gesloten celstructuur 
  • Uitstekend bestand tegen zuren, ozon en roest 
  • ‌Geschikt voor temperaturen van -28 °C tot 101 °C 
  • Dempt trillingen en lawaai 
  • Zelfklevende achterkant 

Gebruikt voor: HVAC’s; elektrische behuizingen; Verlichtingsstrips voor deuren en ramen 

Pakking van dubbel materiaal

 

Pakking van dubbel materiaal 

  • EPDM en PVC bieden randbescherming en afdichting 
  • Geschikt voor het dempen van trillingen en geluid op plaatmetaal 
  • Zelfklevende deurkozijnverzegeling 

Gebruikt voor: Extra afdichting op behuizingen 

Rondsnoeren

 

Rondsnoeren 

  • EPDM-spons of EPDM massieve profielen bieden randbescherming en afdichting 
  • Vaak gebruikt in plaats van O-ringen 
  • Bestand tegen ozon, weersinvloeden, vocht en veroudering 
  • Ideaal voor buitentoepassingen 

Gebruikt voor: roterende afdichtingen; geluidsisolatie; marine: portoaten, luiken en rubberen afdichting van schepen 

EMI-afdichtingen

 

EMI-afdichtingen 

  • Klikprofielen voor randbescherming en afdichting op metalen platen 
  • PE-schuim bedekt met nikkel-koper tape 
  • Beschermt toepassing tegen trillingen 
  • Herleiden lawaai tot een minimum 
  • Vermindert uitgestraalde emissies 
  • Laag weerstandsvermogen 0,8 Ω-cm 
  • Zelfklevende basis 

Gebruikt voor: behuizingen en lasdozen 

afdichting op buitenbehuizing

Wat is een afdichtingsprofiel? 

Sommige pakkingen en afdichtingen bevatten stalen veerkernen. Deze worden gebruikt als u een betrouwbare afdichting nodig hebt in kritieke toepassingen die meestal in extreme omstandigheden werken. Een toepassing bij hoge temperaturen is een goed voorbeeld van wanneer u een pakking met een stalen veerkern moet kiezen. 

Gasket seal on outdoor enclosure

Het belang van materialen voor afdichtingen en pakkingen 

Het gebruik van het juiste materiaal is essentieel voor de prestaties van het afdichtingsprofiel. Elk heeft zijn eigen voordeel. Dat gezegd hebbende, hetzelfde materiaal is niet altijd hetzelfde. EPDM die door de ene fabrikant wordt geproduceerd, kan bijvoorbeeld betere chemische weerstand bieden dan een EPDM-pakking gemaakt door een andere. Lees het materiaalblad van de fabrikant altijd zorgvuldig door. 

Toch kunnen we het als uitgangspunt hebben over materialen in het algemeen. De populairste materialen voor verzegelprofielen zijn: 

EPDM 

Ethyleen propyleen dieen monomeren, oftewel EPDM, is een synthetisch rubber. Meer specifiek is het een elastomeer, wat betekent dat het elastische eigenschappen heeft. Het wordt vaak “epdm rubber” genoemd vanwege zijn gelijkenis met rubber. Dit maakt het ideaal voor pakkingen en afdichtingen. Naast de flexibiliteit is het bestand tegen hitte en chemicaliën.

Populaire afdichtingsprofielen in: auto-industrie, machines, generatoren en HVAC’s, medische apparatuur, elektronica, dubbele beglazing en constructie. 

Kautschuk 

Rubber is over het algemeen compatibel met zuren en alkaliën, maar sommige rubberen afdichtingen en pakkingen zijn niet goed bestand tegen aardolievloeistoffen. Nog steeds zijn andere rubberen profielen uitstekend bestand tegen hoge temperaturen. Alles gezegd, rubber is uitstekend als afdichting om lekken te voorkomen. 

Populaire afdichtingsprofielen in: auto-industrie, industriële machines pompen en kleppen, en verzegelingen voor medische hulpmiddelen 

Gesloten celschuim 

Veelgebruikte schuimmaterialen zijn polyethyleen, polyurethaan, neopreen, nitril en PVC. Twee lagen van het materiaal zijn gebonden door zelfklevende tape. Dit soort pakkingen kost meestal meer dan andere, maar voor het dempen van trillingen, het verminderen van lawaai en het bieden van isolatie kunt u het niet veel beter doen. 

Populaire afdichtingsprofielen in: Elektronica, behuizingen en bouw 

PVC 

Polyvinylchloride, ook wel PVC genoemd, is verkrijgbaar als stijf of flexibel. Voor afdichtingsprofielen draait het uiteraard om flexibiliteit. Afdichtingsprofielen gemaakt van PVC zijn bestand tegen UV, zodat ze vooral geschikt zijn voor buitentoepassingen. PVC absorbeert ook schokken en vermindert lawaai. 

Populaire afdichtingsprofielen in: UVVC-raamverzegelingen, raamafdichtingen 

Download gratis CAD's en "try before you buy" 

Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis samples vragen om er zeker van te zijn dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Als u niet helemaal zeker weet welke oplossing het beste werkt voor uw toepassing, staan onze experts altijd klaar om u te helpen. 

Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. Vraag nu gratis monsters aan of download gratis CAD's. 

Vragen? 

E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via  +31 (0) 497 572 002