Een handleiding voor klemknoppen
Deze gids is bedoeld om u te helpen de klemknoppen te begrijpen die een belangrijk onderdeel zijn van klemelementen, wat ze uniek maakt in vergelijking met andere knoppen en wanneer het de juiste keuze is:
Wat zijn klemknoppen?
Klemknoppen zijn type handknoppen. Dit type knop wordt ook wel een klemknop genoemd en is ergonomisch ontworpen om de gebruiker extra grip en controle te geven door functies zoals texturering, karteling, sterknoppen of vleugels.
Hendels en handslingers vallen in dezelfde categorie als bedieningselementen, maar dienen verschillende doeleinden. De zwengels worden echter aan de assen bevestigd om de as van een machine te draaien. Hendels zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, en sommige worden gebruikt voor handmatig vastdraaien.
Wanneer worden klemknoppen voorgeschreven?
Een klemknop is ook een knop met schroefdraad. Het kan binnendraad, buitendraad of schroefdraad in boorgaten bevatten. Met name bieden deze draaiknoppen een comfortabele grip voor repetitieve en continue klembewerkingen voor toepassingen met een gemiddeld aandraaimoment voor vastdraaien.
Klemknoppen mogen niet worden verward met bedieningsknoppen, die worden gebruikt met positie-indicatoren. Bedieningsknoppen, die hier worden getoond, zijn een soort gekartelde knop — net als sommige klemknoppen — en moeten worden gebruikt wanneer u fijne, nauwkeurige positieaanpassingen moet uitvoeren.
Klemknoppen zijn meer bedoeld om de gebruiker maximaal comfort te bieden voor efficiënt klemmen.
Soorten klemknoppen
Deze voorbeelden laten zien hoe verschillende stijlen kunnen zijn, met verschillende vormen en materialen variërend van kunststof tot metaal.
Kartelknoppen
Diamantranden rond de buitenkant van de handgreep zorgen voor een stevige, maar comfortabele grip.
- Materiaal: polypropyleen met messing inzetstuk
- blind gat met schroefdraad
- Extern diameter bereik: 31 mm tot 70 mm
- Ook verkrijgbaar: knoppen met binnendraad voor buitendraad
Gekartelde knoppen
Geschulpte rand biedt maximale grip en comfort. Sterknoppen zijn stoot- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van afgewerkte toepassingen die aanpassing vereisen. Gegoten in draadeinden en inzetstukken voor maximale sterkte.
- Materiaal: Zwart nylon en Verzinkt Staal
- Mannelijke draad
- Extern diameterbereik: 30 mm tot 60 mm
- Schroefknoppen zijn ook verkrijgbaar: binnendraad
Kartelgrepen
De groeven of groeven zorgen voor een goede grip, zelfs in aanwezigheid van oliën, vetten en zweet van de hand. Kartelknoppen zijn geschikt wanneer er geen ruimte nodig is tussen de greep en de apparatuur. en stabiliteit toevoegen. Voegt stabiliteit toe.
- Beschikbare materialen: Soft-touch polypropyleen (absorbeert trillingen), nylon of 25% glasvezelversterkt nylon.
- Extern diameterbereik: 7 mm tot 100 mm
Sterknoppen
De sterknop is een andere naam voor een sterknop, maar deze stijl verdient te worden gemarkeerd. De multi-lobben zorgen voor optimale grip en comfort. Sterknoppen zijn klemknoppen met sterkop zijn uitgeboord voor uw toepassing en zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan toepassingen, van productieapparatuur tot displaymeubelen.
- Beschikbare materialen: polypropyleen, fenol of TPE overmal met polypropyleen. Draadeind: Verzinkt Staal
Vleugelknoppen
Voorzien van een uitstekende metalen schouder voor metaal-op-metaal montage terwijl goede houvast biedt. Gespreide vleugelknoppen zijn bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en chemicaliën.
- Beschikbare materialen: verzinkt staal of roestvrij staal
- Kunststof vleugelknoppen zijn ook verkrijgbaar in nylon
Duimschroef knoppen
Deze duimschroefknop is een type gekartelde knop die op schroeven wordt gedrukt, waardoor een kleine knop ontstaat voor het klemmen of bevestigen van een toepassing. De rand van deze gekartelde klemknop biedt goede houvast voor vast- en losdraaien.
- Beschikbare materialen: staal, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6, roestvrij staal
- Extern diameterbereik: 12 mm tot 40 mm
Toepassingen en industrieën die klemknoppen gebruiken
Klemknoppen worden op de een of andere manier gebruikt in bijna alle bedrijfstakken, inclusief industriële omgevingen. De knop die u kiest is afhankelijk van de ruimte waarmee u moet werken, de mate van comfort die nodig is en afhankelijk van de toepassing en materialen.
Medische apparatuur, meubel- en voedselbereidingsmachines
Deze industrieën zijn allebei een voorbeeld van waar materiaal van cruciaal belang is. De focus ligt op hygiëne, wat roestvrij staal een goede keuze maakt.
Roestvrij staal is bestand tegen constante reiniging met zware chemicaliën en bestand tegen corrosie. Kies een gestroomlijnd ontwerp dat het gebruik van groeven voorkomt waar bacteriën zich kunnen verbergen, zoals deze sterknop, speciaal ontworpen voor deze industrieën.
Polypropyleen knoppen zijn een ander uitstekend materiaal voor deze bedrijfstakken, vooral wanneer gebruikerscomfort voorop staat. Dit materiaal is een economische keuze en is bestand tegen chemicaliën en is bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfecterende middelen.
RVS Sterknoppen
Roestvrij staal, zoals deze vleugelknop, wordt gebruikt voor het maken van aanpassingen, met name in:
- Bouwmachines
- Buitenapparatuur
Hydraulische systemen
Kies voor toepassingen met hydraulica een gekartelde of gekartelde ontwerp om een antislip grip te garanderen, zoals deze kartelknop.
Hout- en metaalproductie
Alle klemknoppen werken goed voor deze bedrijfstakken, maar het is de moeite waard om eenvoudige duimschroefknoppen en sterknoppen te wijzen. Deze zijn met name nuttig voor:
- Boorpersen
- Zagen
- Draaibanken
- Het routeren van mallen
- Meubelen
Industriële machines
Denk aan sterknoppen en kartelknoppen, van verpakkingsmachines tot zware voertuigen.
Download gratis CAD's
Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen om ervoor te zorgen dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig heeft.
Als u niet zeker weet welke knop of bevestiging het beste werkt, adviseren onze experts u altijd graag. Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. Vraag nu gratis monsters aan of download gratis CAD's.
Vragen?
E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.