Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
18.5 mm
Impronta a croce
0,1887 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
15.4 mm
Impronta a croce
0,038 € - 0,047 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
32.7 mm
Impronta a croce
0,0331 € - 0,0409 € 4964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
4.5 mm
Impronta a croce
0,0635 € - 0,0784 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
6.7 mm
Impronta a croce
0,0362 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
17.7 mm
Impronta a croce
0,0364 € - 0,0449 € 5965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
Impronta a croce
0,0375 € - 0,0463 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
22.3 mm
Impronta a croce
0,0418 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
9.3 mm
Impronta a croce
0,0373 € - 0,0461 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta a croce
0,0418 € - 0,0516 € 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
7.3 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.5 mm
Impronta con intaglio
0,0349 € - 0,0431 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.5 mm
Impronta con intaglio
0,053 € - 0,0654 € 8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
32.3 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € 4825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
Impronta a croce
0,0334 € - 0,0413 € 41983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Impronta con intaglio
0,0334 € - 0,0413 € 1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
Impronta a croce
0,0424 € - 0,0524 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta a croce
0,0609 € - 0,0753 € 1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
Impronta a croce
0,0349 € - 0,0431 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
Naturale
Nylon 6/6
23.5 mm
Impronta a croce
  • di 25
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295212

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    4.4 mm
  • Diametro massimo testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298695

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    15.4 mm
  • Diametro massimo testa
    17.3 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10296509

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    6.9 mm
  • Diametro massimo testa
    8.2 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 4.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295168

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
4964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    4.4 mm
  • Diametro massimo testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10298114

Fascia di prezzo
0,0784 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    10.9 mm
  • Diametro massimo testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 17.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10296486

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    6.9 mm
  • Diametro massimo testa
    8.2 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    17.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10296936

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
5965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.0 mm
  • Diametro massimo testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    5.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 22.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10296981

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0375 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.0 mm
  • Diametro massimo testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    22.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297506

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.9 mm
  • Diametro massimo testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    9.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10296974

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.0 mm
  • Diametro massimo testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297490

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.9 mm
  • Diametro massimo testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295076

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295137

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    23.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 32.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398050

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    32.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 10.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295199

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
4825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    4.4 mm
  • Diametro massimo testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10294475

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
41983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Lunghezza filetto
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295915

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    5.2 mm
  • Diametro massimo testa
    6.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297513

Fascia di prezzo
0,0524 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.9 mm
  • Diametro massimo testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10298107

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    10.9 mm
  • Diametro massimo testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295229

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    4.4 mm
  • Diametro massimo testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    23.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45