Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10295137
50M025045H025
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0431 € |
| 5000 - 19999 | 0,0388 € |
| 20000 + | 0,0349 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 1.5 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.059 in |
| Lunghezza filetto | 23.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.925 in |
| Dimensioni filettatura | M2.5 x 0.45 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Specifiche | DIN 963, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
| Specifiche | DIN 963 |