Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 4.5 mm Nylon 6/6 Naturale

Vite a testa svasata Philips in nylon naturale, una soluzione leggera per una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Il nylon offre un buon equilibrio di forza meccanica e proprietà isolanti.
Codice articolo Essentra :

10295168

Codice articolo precedente:

50M025045I006

4964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0409 €
5000 - 19999 0,0368 €
20000 + 0,0331 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

40,90 €

1000 x 0,0409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo testa 4.4 mm
Diametro massimo testa 5.5 mm
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza filetto 4.5 mm
Dimensioni filettatura M2.5 x 0.45
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci