Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10296486
50M035060I020
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0446 € |
| 5000 - 19999 | 0,0402 € |
| 20000 + | 0,0362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro minimo testa | 0.272 in |
|---|---|
| Diametro minimo testa | 6.9 mm |
| Diametro massimo testa | 0.323 in |
| Diametro massimo testa | 8.2 mm |
| Altezza testa | 0.091 in |
| Altezza testa | 2.3 mm |
| Lunghezza filetto | 0.697 in |
| Lunghezza filetto | 17.7 mm |
| Dimensioni filettatura | M3.5 x 0.6 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |