Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,2325 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 2389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 16907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0406 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0601 € - 0,0742 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 3154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0463 € - 0,0571 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta a croce