Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Vite a testa svasata Philips in nylon naturale, una soluzione leggera per una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Il nylon offre un buon equilibrio di forza meccanica e proprietà isolanti.
Codice articolo Essentra :

10296509

Codice articolo precedente:

50M035060I035

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,047 €
5000 - 19999 0,0423 €
20000 + 0,038 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,00 €

1000 x 0,047 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo testa 6.9 mm
Diametro massimo testa 8.2 mm
Altezza testa 2.3 mm
Lunghezza filetto 32.7 mm
Dimensioni filettatura M3.5 x 0.6
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci