10398050
50M040070H035
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0654 € |
| 2500 - 9999 | 0,0588 € |
| 10000 + | 0,053 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.106 in |
|---|---|
| Altezza testa | 2.7 mm |
| Lunghezza filetto | 1.272 in |
| Lunghezza filetto | 32.3 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Specifiche | DIN 963, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | DIN 963 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare