Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1321 € - 0,1699 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1159 € - 0,1841 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1395 € - 0,1926 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1657 € - 0,3002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2691 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0755 € - 0,0755 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3356 € - 1,1472 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4943 € - 1,6854 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,177 € - 0,3243 € | 3124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,016 € - 0,016 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1094 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1657 € - 0,3002 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2691 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare