Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
280,153 € - 373,5408 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
89,5338 € - 119,3715 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
81,754 € - 108,9985 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
58,1175 € - 77,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Acciaio inossidabile 304
68,3265 € - 91,102 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
104,9293 € - 139,9023 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
143,9613 € - 191,9518 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
206,189 € - 274,9153 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
212,0725 € - 282,7668 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
37,2178 € - 49,6203 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
112,5348 € - 150,0395 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
Acciaio inossidabile 304
247,8245 € - 330,4293 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
64,1035 € - 85,4748 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
37,1153 € - 49,487 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
Acciaio inossidabile 304
696,6003 € - 928,7935 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
814,5573 € - 1.086,0695 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
56,8875 € - 75,85 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
38,704 € - 51,5985 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
78,2178 € - 104,2835 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Acciaio
58,6608 € - 78,2075 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Acciaio
  • di 21
Vite principale TR28 x 5.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754792

Fascia di prezzo
373,5408 € - 280,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Vite principale TR10 x 2.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754952

Fascia di prezzo
119,3715 € - 89,5338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR12 x 3.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754594

Fascia di prezzo
108,9985 € - 81,754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR08 x 1.5 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754501

Fascia di prezzo
77,49 € - 58,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR18 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754655

Fascia di prezzo
91,102 € - 68,3265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR18 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754662

Fascia di prezzo
139,9023 € - 104,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR18 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754679

Fascia di prezzo
191,9518 € - 143,9613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR18 x 4.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754686

Fascia di prezzo
274,9153 € - 206,189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Vite principale TR36 x 6.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754853

Fascia di prezzo
282,7668 € - 212,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR12 x 3.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754570

Fascia di prezzo
49,6203 € - 37,2178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR08 x 1.5 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754525

Fascia di prezzo
150,0395 € - 112,5348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR40 x 7.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754891

Fascia di prezzo
330,4293 € - 247,8245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR10 x 2.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754945

Fascia di prezzo
85,4748 € - 64,1035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR08 x 1.5 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754495

Fascia di prezzo
49,487 € - 37,1153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR36 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20755201

Fascia di prezzo
928,7935 € - 696,6003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR40 x 7.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20755249

Fascia di prezzo
1.086,0695 € - 814,5573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR16 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754617

Fascia di prezzo
75,85 € - 56,8875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR10 x 2.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754532

Fascia di prezzo
51,5985 € - 38,704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR8 x 1.5 3000.0 Acciaio

20754440

Fascia di prezzo
104,2835 € - 78,2178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR8 x 1.5 2000.0 Acciaio

20754433

Fascia di prezzo
78,2075 € - 58,6608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183