Menu Ricerca

Vite principale TR8 x 1.5 2000.0 Acciaio

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754433

Codice articolo precedente:

20754433

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 78,2075 €
10 - 19 70,3868 €
20 - 39 66,4815 €
40 + 58,6608 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

78,21 €

1 x 78,2075 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR8 x 1.5
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 2000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Peso Kg 0.622
Materiale Acciaio
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci