20754945
20754945
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 85,4748 € |
| 10 - 19 | 76,9263 € |
| 20 - 39 | 72,652 € |
| 40 + | 64,1035 € |
| Dimensioni filettatura | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.40 |
| Peso Kg | 0.723 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7221001000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare