Menu Ricerca

Vite principale TR12 x 3.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754570

Codice articolo precedente:

20754570

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 49,6203 €
10 - 19 44,6593 €
20 - 39 42,1788 €
40 + 37,2178 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

49,62 €

1 x 49,6203 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR12 x 3.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 0.65
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci