Menu Ricerca

Vite principale TR8 x 1.5 3000.0 Acciaio

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754440

Codice articolo precedente:

20754440

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 104,2835 €
10 - 19 93,8593 €
20 - 39 88,642 €
40 + 78,2178 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

104,28 €

1 x 104,2835 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR8 x 1.5
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 3000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Peso Kg 0.933
Materiale Acciaio
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci