Menu Ricerca

Vite principale TR18 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754655

Codice articolo precedente:

20754655

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 91,102 €
10 - 19 81,9898 €
20 - 39 77,4388 €
40 + 68,3265 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

91,10 €

1 x 91,102 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR18 x 4.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1000.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 1.52
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci