Menu Ricerca

Vite principale TR18 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754662

Codice articolo precedente:

20754662

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 139,9023 €
10 - 19 125,911 €
20 - 39 118,9205 €
40 + 104,9293 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

139,90 €

1 x 139,9023 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR18 x 4.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1500.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 2.28
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci