Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
47,7445 € - 63,6628 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
81,5593 € - 108,7423 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Acciaio inossidabile 304
60,5058 € - 80,6778 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
121,114 € - 161,4888 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
171,831 € - 229,108 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
105,3188 € - 140,425 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
54,489 € - 72,652 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
117,301 € - 156,3945 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
84,7368 € - 112,9755 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
37,1153 € - 49,487 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
Acciaio inossidabile 304
18,8293 € - 25,1023 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Acciaio
78,2178 € - 104,2835 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Acciaio
38,704 € - 51,5985 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
56,8875 € - 75,85 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
304,4148 € - 405,8795 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
247,8245 € - 330,4293 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
154,898 € - 206,5273 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
410,4305 € - 547,2373 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
87,7708 € - 117,0243 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
79,7553 € - 106,3335 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
  • di 21
Vite principale TR12 x 3.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754976

Fascia di prezzo
63,6628 € - 47,7445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR08 x 1.5 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754518

Fascia di prezzo
108,7423 € - 81,5593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR10 x 2.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754549

Fascia di prezzo
80,6778 € - 60,5058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR16 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754631

Fascia di prezzo
161,4888 € - 121,114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR16 x 4.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754648

Fascia di prezzo
229,108 € - 171,831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR12 x 3.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754600

Fascia di prezzo
140,425 € - 105,3188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Vite principale TR12 x 3.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754587

Fascia di prezzo
72,652 € - 54,489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR10 x 2.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754563

Fascia di prezzo
156,3945 € - 117,301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR10 x 2.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754556

Fascia di prezzo
112,9755 € - 84,7368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR08 x 1.5 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754495

Fascia di prezzo
49,487 € - 37,1153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR8 x 1.5 1000.0 Acciaio

20754419

Fascia di prezzo
25,1023 € - 18,8293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR8 x 1.5 3000.0 Acciaio

20754440

Fascia di prezzo
104,2835 € - 78,2178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR10 x 2.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754532

Fascia di prezzo
51,5985 € - 38,704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR16 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754617

Fascia di prezzo
75,85 € - 56,8875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR30 x 6.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754839

Fascia di prezzo
405,8795 € - 304,4148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Vite principale TR40 x 7.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754891

Fascia di prezzo
330,4293 € - 247,8245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR24 x 5.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754747

Fascia di prezzo
206,5273 € - 154,898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Vite principale TR28 x 5.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754808

Fascia di prezzo
547,2373 € - 410,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Vite principale TR16 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754624

Fascia di prezzo
117,0243 € - 87,7708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR20 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754693

Fascia di prezzo
106,3335 € - 79,7553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905