Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.
Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensioni filettatura | l1 | Materiale | d2 tol. 7e min | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,4148 € - 405,8795 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 105,3188 € - 140,425 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 121,114 € - 161,4888 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 410,4305 € - 547,2373 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 117,301 € - 156,3945 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 37,1153 € - 49,487 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
1000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 470,9055 € - 627,874 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 240,4855 € - 320,6508 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 154,898 € - 206,5273 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 171,831 € - 229,108 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 166,8495 € - 222,466 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 54,489 € - 72,652 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 86,2743 € - 115,0255 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 148,5738 € - 198,0915 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 320,5278 € - 427,3635 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1500.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 502,9368 € - 670,5858 € | Richiedi il lead time qui |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 259,9913 € - 346,655 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 179,8568 € - 239,809 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 184,4283 € - 245,8975 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 102,7768 € - 137,0323 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
Acciaio inossidabile 304