Menu Ricerca

Vite principale TR24 x 5.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754747

Codice articolo precedente:

20754747

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 201,49 €
10 - 19 181,34 €
20 - 39 171,27 €
40 + 151,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

201,49 €

1 x 201,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR24 x 5.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1500.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 4.17
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci