Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
60,5263 € - 75,664 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
193,397 € - 227,5223 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
41,4203 € - 51,7707 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
81,5388 € - 101,9265 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
72,037 € - 84,7521 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
207,5318 € - 244,1545 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
200,5003 € - 235,8797 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
403,5118 € - 474,718 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
50,6043 € - 63,2517 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
273,0395 € - 321,2212 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
102,4693 € - 120,5508 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
246,6663 € - 290,1965 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
188,2208 € - 221,44 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
134,3365 € - 158,0468 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acciaio
39.977
103,9965 € - 129,9926 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
106,2618 € - 132,8216 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
297,2398 € - 349,6998 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Acciaio
32.547
559,8243 € - 658,6136 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Acciaio
74.425
67,8038 € - 84,7521 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
  • di 21
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150228

Fascia di prezzo
75,664 € - 60,5263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR14 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150235

Fascia di prezzo
227,5223 € - 193,397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR12 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150174

Fascia di prezzo
51,7707 € - 41,4203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR10 x 2 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150136

Fascia di prezzo
101,9265 € - 81,5388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR12 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150167

Fascia di prezzo
84,7521 € - 72,037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR22 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150372

Fascia di prezzo
244,1545 € - 207,5318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150273

Fascia di prezzo
235,8797 € - 200,5003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR22 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150396

Fascia di prezzo
474,718 € - 403,5118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150143

Fascia di prezzo
63,2517 € - 50,6043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150280

Fascia di prezzo
321,2212 € - 273,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150211

Fascia di prezzo
120,5508 € - 102,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR18 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150310

Fascia di prezzo
290,1965 € - 246,6663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150464

Fascia di prezzo
221,44 € - 188,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150389

Fascia di prezzo
158,0468 € - 134,3365 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR44 x 14 2000.0 Acciaio

20153922

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20153472

Fascia di prezzo
129,9926 € - 103,9965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
132,8216 € - 106,2618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR36 x 12 3000.0 Acciaio

20152413

Fascia di prezzo
349,6998 € - 297,2398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR80 x 10 1500.0 Acciaio

20152468

Fascia di prezzo
658,6136 € - 559,8243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR12 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152512

Fascia di prezzo
84,7521 € - 67,8038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0