Menu Ricerca

Vite principale TR12 x 3.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754990

Codice articolo precedente:

20754990

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 137,0323 €
10 - 19 123,328 €
20 - 39 116,481 €
40 + 102,7768 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

137,03 €

1 x 137,0323 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR12 x 3.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 2000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Peso Kg 1.300
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci