Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754808
20754808
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 547,2373 € |
| 10 - 19 | 492,5125 € |
| 20 - 39 | 465,1553 € |
| 40 + | 410,4305 € |
| Dimensioni filettatura | TR28 x 5.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°36 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 11.7 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7221001000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare