Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755195
20755195
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 627,874 € |
| 10 - 19 | 565,0825 € |
| 20 - 39 | 533,697 € |
| 40 + | 470,9055 € |
| Dimensioni filettatura | TR36 x 6.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°20 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Peso Kg | 13.080 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7221001000 |