Menu Ricerca

Vite principale TR30 x 6.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754815

Codice articolo precedente:

20754815

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 198,0915 €
10 - 19 178,2783 €
20 - 39 168,3768 €
40 + 148,5738 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

198,09 €

1 x 198,0915 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR30 x 6.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 1000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 4.35
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci