Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755058
20755058
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 115,0255 € |
| 10 - 19 | 103,525 € |
| 20 - 39 | 97,7748 € |
| 40 + | 86,2743 € |
| Dimensioni filettatura | TR20 x 4.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Peso Kg | 1.940 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7221001000 |