Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,9969 € - 1,0178 € 1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,3538 € - 1,3538 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,4646 € - 1,5015 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,1812 € - 0,1812 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,2025 € - 0,2025 € 5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2291 € - 0,2429 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2263 € - 0,2402 € 6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1897 € - 0,1897 € 14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,1958 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.5 mm
1.6 mm
1
0,2478 € - 0,2917 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2266 € - 0,2266 € 1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3568 € - 0,3735 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1912 € - 0,2138 € 10699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,2457 € - 0,2596 € 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,747 € - 0,747 € 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,598 € - 0,6218 € 843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
Verde
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,2744 € - 0,2855 € 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
Rosso
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9715 € - 2,7214 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
1,444 € - 1,444 € 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6709 € - 0,6709 € 32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • di 7
Tappo con linguetta di tiro 11.99 mm 25.40 mm EPDM Nero

10606766

Fascia di prezzo
1,0178 € - 0,9969 €

Livelli di giacenza
1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo con linguetta di tiro 25.40 mm EPDM Nero

10606742

Fascia di prezzo
1,3538 € - 1,3538 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo con linguetta di tiro 17.96 mm 31.75 mm EPDM Nero

10606858

Fascia di prezzo
1,5015 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.9 mm 15.5 mm Naturale Silicone

10241714

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.1 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10241646

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377642

Fascia di prezzo
0,2429 € - 0,2291 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

10377697

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249734

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.6 mm 9.5 mm Naturale Gomma siliconica

10449608

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

10241677

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241653

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377727

Fascia di prezzo
0,3735 € - 0,3568 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicone

10288559

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
10699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377666

Fascia di prezzo
0,2596 € - 0,2457 €

Livelli di giacenza
21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250051

Fascia di prezzo
0,747 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicone

10240977

Fascia di prezzo
0,6218 € - 0,598 €

Livelli di giacenza
843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.5 mm 7.9 mm Rosso Silicone

10240625

Fascia di prezzo
0,2855 € - 0,2744 €

Livelli di giacenza
8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 25.4 mm 25.4 mm Rosso Silicone

10240809

Fascia di prezzo
2,7214 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250112

Fascia di prezzo
1,444 € - 1,444 €

Livelli di giacenza
9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 23.8 mm Nero EPDM

10377772

Fascia di prezzo
0,6709 € - 0,6709 €

Livelli di giacenza
32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM