Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 € - 0,1883 € | 39598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,0992 € - 1,1452 € | 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3696 € - 1,035 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2761 € - 0,2931 € | 2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,9432 € - 1,0452 € | 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,2013 € - 0,2124 € | 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,1151 € - 0,1199 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,2235 € - 0,236 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1841 € - 0,2039 € | 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1685 € - 0,1713 € | 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,2648 € - 0,2946 € | 3879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8026 € - 0,8359 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1,7634 € - 1,7634 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,2457 € - 0,2596 € | 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,3568 € - 0,3735 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2744 € - 0,2855 € | 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9715 € - 2,7214 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4603 € - 0,4829 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,4616 € - 0,4806 € | 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9106 € - 0,9503 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1