Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).
Materiale: PP Colore: Giallo, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, Codice Serie: SR5762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | S | D | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | H | L | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1657 € - 0,8476 € | 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1799 € - 0,2465 € | 5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,3807 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Giallo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,7039 € - 1,2938 € | Richiedi il lead time qui |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2425 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Nero
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4418 € - 1,1094 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1595 € - 0,1971 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Nero
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,5071 € - 0,5383 € | 3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,7416 € - 1,7191 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3717 € - 0,8952 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,202 € - 0,5323 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,2881 € - 0,4045 € | 29715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Giallo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,2573 € - 0,3777 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 10149614 | 0,8954 € - 0,9636 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
| 0,1862 € - 0,2175 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Giallo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,1342 € - 0,461 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Giallo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,3611 € - 1,6328 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3598 € | 5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,7601 € - 0,922 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Giallo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,0541 € - 0,0758 € | 40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Giallo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare