Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 13⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10149560

Codice articolo precedente:

BL11A

1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
85 - 424 0,8476 €
425 - 849 0,3385 €
850 - 2549 0,2733 €
2550 - 5099 0,2152 €
5100 - 12749 0,1883 €
12750 + 0,1657 €
Confezione standard: 425

Ordina a multipli di 85

Totale ordine:

72,05 €

85 x 0,8476 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 3/16 in - 12 UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci