Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10149720

Codice articolo precedente:

BL8A

445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
105 - 1049 0,3807 €
1050 - 3149 0,1557 €
3150 - 5249 0,1298 €
5250 - 12599 0,1135 €
12600 - 25199 0,1002 €
25200 + 0,0921 €
Confezione standard: 1050

Ordina a multipli di 105

Totale ordine:

39,97 €

105 x 0,3807 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in - 14 UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci