10149676
BL4B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,2366 € |
| 3000 + | 0,1973 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.689 in |
|---|---|
| D | 17.5 mm |
| L | 0.409 in |
| L | 10.4 mm |
| S | 0.5 in |
| S | 12.7 mm |
| H | 0.693 in |
| H | 17.6 mm |
| Dimensioni filetto (Tutte) | 1/2-13 |
| Filettatura standard | UNF |
| Colore | Nero |
| Materiale | PP |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare